/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehventile

    3-Wege-Mischer der Baureihe V5431 PN6

    Auslaufmodell

    3-Wege-Mischventile der Serie V5431 werden vor allem bei der Vermischung von Kesselrück- und -vorlaufwasser eingesetzt und regeln die Wassertemperatur in der Versorgungsleitung der Anwendung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Mischventile der Serie V5431 sind für die genaue Mischregelung der Vorlaufwassertemperatur in Heizungs- und Klimaanlagen konzipiert. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lange und zuverlässige Lebensdauer und wird in Kombination mit Stellantrieben der Serien M6061 und M7061 verwendet.

    Das Ventil regelt die Mischwassertemperatur mit einem Drehkegel. Der Kegel regelt den Wasserdurchfluss von zwei Eingängen und einem gemeinsamen Ausgang, mit zwei Regelkurven. Die gewünschte Wassertemperatur wird durch Zugabe eines Teils des Rücklaufwassers zum Kesselwarmwasser erreicht.

    Verchromter Kegel für lange Lebensdauer, optimierte Kennlinie für die Regelung der Vorlaufwassertemperatur, korrosions- und blockiergeschützt. Eine breite Palette von Durchflussmengen ist verfügbar, mit PN6 Druckklasse.

    >