/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Vernetzte Beleuchtungssteuerung

    Digitale Sensoren – Mikrowelle

    Mikrowellensensoren mit hoher Erkennungsrate bieten eine leistungsstarke Anwesenheitserkennung mittels Mikrowellentechnologie und enthalten eine Fotozelle zur Überwachung der Gesamtlichtstärke.

    Übersicht
    Speziell für den Anschluss an die Licht-Ansteuerbausteine CDW12U5, CDW12X5, CDH4U5 und CDH8U5 entwickelt. Die Sensoren werden über RJ45-Patchkabel mit dem LCM verbunden. Fertig konfektionierte Patch-Kabel sind in Längen von 5 m und 10 m lieferbar.
    Der MLS3401CDR ist als Unterputz- und Aufputzversion erhältlich und bietet eine 360-Grad-Mikrowellen-Präsenzerkennung. Der MLS3500CDRF ist auch als Unterputz- und Aufputzversion erhältlich und bietet eine gerichtete Mikrowellen-Präsenzerkennung.
    Sowohl MLS3401 CDR als auch MLS3500CDR enthalten einen Infrarotempfänger, der sowohl für die lokale Steuerung (von einem Handgerät aus) während des Betriebs als auch für die Erstinbetriebnahme verwendet werden kann.
    Bei korrekter Installation und Verbindung sind alle Varianten SELV-Geräte.
    Sie werden nicht für Bereiche empfohlen, in denen große Metallflächen vorliegen, wie beispielsweise Metalldeckenfließen, weil dadurch eine unvorhergesehene Sensibilität entstehen kann.
    Sie sind bewegungsempfindlich und müssen auf einer starren Oberfläche installiert werden, die selbst keiner Bewegung unterliegt.

    ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
    Netzeingang Stromversorgung über LCM
    Leistungsaufnahme: 1 W
    Betriebsspannung 12 VDC, SELV, falls korrekt
    installiert.

    UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
    Betriebstemperatur: 0 °C–45 °C
    Lagertemperatur: -20 °C–80 °C
    Feuchte: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
    KONFORMITÄT
    Konformität: EMV-2014/30/EU, LVD – 2014/35/EU, RoHS–2011/65/
    EU, RED2014/53EU, Norm für die Exposition des Menschen EN 62479:2010.
    ERFASSUNG
    Technologie
    Anwesenheitserfassung: Mikrowelle
    Erfassung des Helligkeitsgrads: Fotozelle
    Empfohlene maximale Montagehöhe:
    MLS3401CDR: 3 m
    MLS3500 °CDR: 3,5 m
    Reichweite:
    MLS3401CDR: Kegelförmiges Erfassungsmuster 360°, Durchmesser (auf Bodenhöhe) = 2,8 x Montagehöhe
    MLS3500CDR: Einstellbar auf bis zu 20 m

    F E BEI U R E S und B E N E F I T S
    • 360°- und direktionale Mikrowellenerfassungsvarianten
    • Aufputz- und Unterputz-Montageoptionen.
    • Für den Anschluss an die Beleuchtungs-Ansteuerbausteine CDW12U5, CDW12X5, CDH4U5 und CDH8U5 konzipiert
    • SELV-konform – vorbehaltlich der korrekten Installation
    • Konfiguration auf LCM gespeichert
    • Lokale Steuerung über ein tragbares IR-Gerät
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Brand : Honeywell Lighting Controls