/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Beleuchtungssteuerungen

    Dali64 Beleuchtungs-Leitsystem

    DALI64 ist ein umfassendes DALI-Lichtsteuerungssystem für das DALI 2 Open Protocol mit 64 DALI-Leuchtmitteladressen und 64 Geräteadressen. Es ermöglicht die Lichtsteuerung über Low Energy Bluetooth Switches und bietet die Commissioning App.

    Übersicht

    DALI64 ist ein voll ausgestattetes DALI-Lichtsteuerungssystem, das in einen modernen Light Spot HD-Sensor eingebettet ist. Das System mit DALI 2 Open Protocol bietet 64 DALI-Leuchtenadressen und 64 Geräteadressen (Geräte umfassen Sensoren, Schaltereingänge und Szenenplatten). Es ermöglicht Beleuchtungskontrolle durch zahlreiche Steuerungen wie energiesparenden Bluetooth-Schaltern. DALI64 bietet niedrige Gesamtbetriebskosten ohne zusätzliche Hardware und einfache Installation. Mit der intuitiven Light Touch Inbetriebnahme-App werden viele Komplikationen herkömmlicher DALI-Systeme beseitigt. DAL64PSU besitzt 120mA-Power Supply für den DALI Bus, der die Installation vereinfacht und Kosten reduziert. Der Gesamtstrom im DALI-Busses darf 250mA nicht überschreiten. Bis zu 64 DALI-Leuchten können über ein 5-adriges Kabel (3 für Netzversorgung und 2 für DALI-Bus) oder ein 2-adriges Netzwerkkabel angeschlossen werden. DALI64 ermöglicht die Erstellung von bis zu 8 Erkennungszonen im DALI-Netzwerk DALI64 ermöglicht die Erstellung von bis zu 16 Szenen und Gruppen. Szenen und Gruppen über Netzschalter steuerbar, direkt an den Sensor anschließbar, DALI-Switch-Eingangsmodule können für „Push-to-Make“-Switches zur Steuerung des DALI-Netzwerks hinzugefügt werden, DALI-Szenenplatten können zur einfachen und effektiven Szenenauswahl hinzugefügt werden, und der tragbare Quick Control-IR-Controller kann Szenen abrufen.

    Merkmale und Vorteile:
    • DALI 2 Open Protocol, mit von 64 DALI-Leuchtmitteladressen und 64 Geräteadressen
    • Steckbare, farbkodierte Anschlüsse dorgen für Übersicht und reduzieren Verdrahtungsfehler.
    • Programmierte Szenen und Gruppen mit Quick Control-Fernbedienung oder Standardschalter über DALI-Eingangsmodul
    • Sensoren für Aufbau- oder Einbaumontage mit Sicherungsringen oder Federclips gewährleisten bei der Installation volle Flexibilität.
    • Intuitive Light Touch Inbetriebnahme-App
    • Ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung durch Niedrigenergie-Bluetooth-Schalter
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • CentraLine

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DALINETS
    DALI2 Netzwerksensor mit Bus-Stromversorgung, Aufbaumontage, 12 mA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-icon-energy-management-software-primaryimage
    DALINETS
    DALI2 Netzwerksensor mit Bus-Stromversorgung, Aufbaumontage, 12 mA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-icon-energy-management-software-primaryimage