/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kabel

    IQ4 RS232 Schnittstellenkabel

    Auslaufmodell

    IQ4 RS232 Schnittstellenkabel

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Abgeschirmte und nicht abgeschirmte paarweise verseilte Kabel von Trend, die für allgemeine Installationen des Trend Systems empfohlen werden. Alle Trend Kabel werden mit einer violetten, halogenfreien Außenhülle hergestellt und sind für eine Spannung von 600 V ausgelegt. Abgeschirmte Kabel sind paarweise verseilt und sind von Aluminium-Polyester-Tape mit einem dünnen Erdungsdraht aus Kupfer umhüllt.

    Twisted-Pair-Kabel bestehen aus verzinntem Kupfer 22 AWG (7x30 AWG), Polyethylen-Isolierung und einer Aluminium-Polyester-Abschirmung. Verkabelt auf gemeinsamer Achse mit einem gemeinsamen Kurpferlitzenkabel (24 AWG (7x32 AWG)), flammhemmende halogenfreie Ummantelung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Violetter Mantel zur einfachen Identifizierung
    • Flammhemmender halogenfreier Mantel
    • 600 V-Bemessung
    Zertifizierungen:
    • ASTM D 2565-99
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Trend
    • For Use With
      • IQ422 Controller volt
    • Connector 1 Type
      • Male D Type ampere

    Andere

    • Brand
      • Trend
    • For Use With
      • IQ422 Controller volt
    • Connector 1 Type
      • Male D Type ampere
    • Brand : Trend
    • For Use With : IQ422 Controller volt
    • Connector 1 Type : Male D Type ampere