/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    Contact Interface Modul CIM

    Contact Interface Modul CIM

    Übersicht

    Das CIM (Contact Interface Modul) wird als Schnittstelle des VARIODYN® D1 Systems zur Anbindung von 8 Steuerkontakten eingesetzt. Die 8 Steuerkontakte können entweder als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden. Vier der acht Kontakte können bei der Eingangsfunktion mit einer Überwachung der Anschlussleitung programmiert werden. Ein 3 m langes Cat5-Kabel zum Anschluss von CIM an den TWI-Eingang des DOM ist im Lieferumfang enthalten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Komplett demontierbar
    Zertifizierungen:
    • EN 60598-1 zertifiziert
    • EN 60598-2-22 zertifiziert
    • EN 55015 Certified
    • EN 61547 Certified
    • EN 61000-3-2 zertifiziert
    • EN 61000-3-3 zertifiziert.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER