/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    Enocean KNX Gateway

    Auslaufmodell

    EnOcean KNX Gateway is an Interface between sensors/transmitters with EnOcean Technology and KNX bus coupling units. KNX Gateway has 32 channels which can be allocated individually.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    EnOcean KNX Gateway is an Interface between sensors/transmitters with EnOcean Technology and KNX bus coupling units. The programming of the transmitters and sensors is done on the device or with software separately available remote controlled via the KNX bus.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA