/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    Fire-Lite Einzelausgangs-Anschaltmodul

    Auslaufmodell

    Diese S4-Schnittstellen mit einem Ausgang sind für die Verwendung mit jeder Vigilon/34000-BMZ vorgesehen. Jedes Modul enthält Leitungstrenner zur elektrischen Trennung der Geräte.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die S4-Einzelschaltausgangsschnittstellen sind für die Verwendung mit jeder Vigilon/34000-BMZ vorgesehen. Jedes Modul enthält Leitungstrenner zur elektrischen Trennung der Geräte. Die S4-Einzelausgangsschnittstellen eignen sich für die Netzumschaltung und bieten Öffner- und Schließerkontakte mit einer Widerstandslast von 13 A bis 250 VAC (Nennleistung 230 VAC). Jedes S4-Anschaltmodul verwendet eine von 207 verfügbaren Geräteadressen in einem Ringbus und antwortet auf Standardabfragen von der Zentrale und meldet den Gerätetyp und den Status

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Analoge, adressierbare Kommunikation
    • Die integrierte Typkennung identifiziert diese Geräte automatisch für die Zentrale
    • Zuverlässige Kommunikation mit hoher Störfestigkeit
    • Soft- oder Safe-Adressierung
    • Gängige Befestigungsoptionen, einschließlich Aufbaumontage und DIN-Schienenmontage.
    Zertifizierungen:
    • LPCB
    • CE: 0832-CPD-1405