/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    Batteriegespeistes Funk-Ausgabemodul

    Auslaufmodell

    Das Ausgangsmodul wurde entwickelt, um eine einfache Steuerung einer Vielzahl von Fremdgeräten zu ermöglichen, darunter Zugangskontrolltüren, Lüftungsanlagen und Feuerlöschsysteme.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    "Das Funk-Ausgangsmodul wurde entwickelt, um die einfache Steuerung einer Vielzahl von Fremdgeräten wie Zugangskontrolltüren, Lüftungsanlagen und Feuerlöschsystemen zu ermöglichen.

    Das Gerät wird vollständig über die interne Batterieversorgung gespeist und ist standardmäßig sowohl mit einem Satz Wechselrelaiskontakten als auch mit einem 24-V-Gleichstromausgang ausgestattet. Der 24-V-Ausgang ist in der Lage, Strom für den Betrieb von Schwachstromgeräten Dritter direkt über die internenterien zu speisen.

    Merkmale und Vorteile:
    • 5 Jahre Produktgarantie
    • Kompatibel mit allen drahtlosen Argus-Geräten
    • 3 Jahre erwartete Batterielebensdauer
    • Selbstoptimierende Algorithmen für Funkfrequenz und Amplitude
    • Vollkommen intelligent
    • Umschaltbare Relais- und 24-V-Ausgangsfunktionalität
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER