/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Netzwerkkarten und Module

    PW-Serie RS232/M-Bus-Konverter

    RS232/M-Bus Converter fungieren als Master Interfaces für M-Bus Netzwerke mit 20 Slaves. Sie verfügen auch über einen ZVEI-Port für die optische Isolierung. Sie haben ein kompaktes Design.

    Übersicht

    RS232/M-Bus Konverter dienen als Master-Interface für M-Bus Netzwerke mit 20 Slaves. Sie verfügen außerdem über einen ZVEI-Anschluss zur optischen Isolierung. Sie haben eine kompakte Bauform. Sie verfügen über ein breites Versorgungsspannungsband. Der RS232/M-Bus Converter ist ein Pegelwandler (Master) zur Fernspeisung und Fernauslesung von bis zu 20 Slaves. Er ist resistent gegen Dauerkurzschluss. Er ist sehr flexibel in der Spannungsversorgung und hat eine optische Schnittstelle. Zur Datenabfrage und Verwertung der Antwortdaten ist ein Steuerrechner erforderlich. Dazu ist eine RS232-Schnittstelle vorhanden. Die Leitungen RXD, TXD und GND sind auf Schraubklemmen und auf den frontseitigen D-SUB-Stecker geführt. Echo's werden unterdrückt. Es gibt keine Isolierung zwischen M-Bus, Stromversorgung und RS232. Wenn eine galvanische Trennung erforderlich ist, verwenden Sie die optische Schnittstelle.

    Merkmale & Vorteile:
    • Kommunikationsgeschwindigkeit von 300 bis 9600 Baud
    • Kurzschluss- und überspannungsfest
    • Betriebszustand wird durch LED auf der Vorderseite des Gerätes angezeigt
    Zertifizierungen:
    • IP20