/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    RFW-3000 Transmission System

    Der redundante Funkkanal RFW-3000 GSM ist ein unabhängiger Kanal zur Übertragung von Gefahrenmeldungen über ein netzgebundenes und GSM-Netz an eine Hilfsstelle.

    Übersicht

    Der redundante Funkkanal RFW-3000 GSM ist ein unabhängiger Kanal zur Übertragung von Gefahrenmeldungen über ein netzgebundenes und GSM-Netz an eine Hilfsstelle. Im Idealfall muss der Ersatzweg über ein vom Hauptübertragungsweg unabhängiges Netz (z. B. GSM-Netz) realisiert werden. Für die Realisierung eines kompletten Übertragungssystems ist ein kompatibles Übertragungsgerät erforderlich. Je nach Anwendung kann dabei das Sendegerät in das Gehäuse des RFW-3000 GSM eingebaut werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Erweiterbar mit DS 6700, DS 6750, DS 7600, DS 7700
    • Gehäuse mit fester Antenne
    • Optionale External Antenna anschließbar
    • LEDs für Statusinfo
    • SIM-Kartenhalter für Mini-SIM.