/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    S4-Anschaltmodule

    S4-Anschaltmodule 4-Eingangs-/Ausgangs-Anschaltmodule sind für die Verwendung mit der Vigilon-BMZ und der 34000-BMZ vorgesehen.

    Übersicht

    S4-Anschaltmodule: das Eingangs-/Ausgangs-Anschaltmodul kann so konfiguriert werden, dass es eine beliebige Kombination von bis zu vier Eingängen oder Ausgängen bereitstellt. Ein Ausgang mit entweder Schließer- oder Öffner-Relaiskontakten kann zum Steuern einer Last von bis zu 1 A bei 30 VDC/AC verwendet werden.

    Jede Baugruppe enthält einen Leitungstrenner zur Gerätetrennung. Jedes Anschaltmodul verwendet eine von 207 verfügbaren Geräteadressen in einem Ringbus und antwortet auf Standardabfragen vom Bedienfeld und meldet den Gerätetyp und den Status

    Die S4-Anschaltmodule können mithilfe der DIN Rail Mounting Brackets in andere Gerätegehäuse oder in eine Kunststoffdose eingebaut werden

    Ein Eingang kann als Feuer-, Störungs-, Überwachungs- oder Bestätigungseingang programmiert werden. Zusätzlich kann Kanal 1 als Zoneneingang verwendet werden, was den Anschluss von konventionellen Meldern und Druckknopfmeldern an diese Baugruppe ermöglicht. Der Zoneneingang kann so konfiguriert werden, dass er über eine Alarmvalidierungsfunktion und eine konfigurierbare Rücksetzzeit verfügt

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Analoge, adressierbare Kommunikation
    • Die integrierte Typkennung identifiziert diese Geräte automatisch für die Zentrale
    • Zuverlässige Kommunikation mit hoher Störfestigkeit
    • Soft- oder SAFE-Adresskodierung
    • Gemeinsame Montageoptionen einschließlich Anbau-, Platten- und DIN-Schienenmontage
    • Zweifarbige Leuchtdioden (steckbar)
    • Terminal-Verbindungen für eine einfache Verdrahtung
    Zertifizierungen:
    • EN54-17:2005
    • EN54-18:2005
    • BS EN50130-4: 1996: Teil 4
    • BS EN 60950-2002