/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    Universelles Interface Modul UIM

    Universelles Interface Modul UIM

    Übersicht

    Das Universelle Interface Modul (UIM) dient als Schnittstellenmodul des VARIODYN® D1 Beschallungssystems zur Anbindung von zwei analogen Audioeingängen, zwei analogen Audioausgängen sowie 48 Steuerkontakten. Bei acht Steuerkontakten kann eine Überwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung aktiviert werden.Das UIM wird über den DAL-Bus an das VARIODYN® D1 Modul DOM angeschlossen.Es digitalisiert zwei analoge Audioeingänge, z.B. von einem CD-Player oder Gefahrenmeldesystem, und übergibt die digitalisierten Audiodaten über den DAL-Bus an das VARIODYN® D1 Modul DOM. Um z.B. alle abgespielten Nachrichten auf ein externes Gerät weiterleiten zu können, stehen zwei Ausgänge als analoge Audioquellen zur Verfügung. Die 48 Kontakte können entweder als Kontakteingang oder als Kontaktausgang festgelegt werden. Damit lässt sich die Beschallungsanlage von extern steuern bzw. es werden Informationen über den Status der Beschallungsanlage zur Verfügung gestellt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Konform mit IEC 50849/VDE 0828
    • Zwei analoge potentialfreie Audioeingänge/-ausgänge
    • 48 Kontakte als Ein- bzw. Ausgänge frei programmierbar
    • Digitaler Audiolink (DAL) zu DOM
    • Anbindung verschiedener Gewerke über UIM möglich