Netzwerk-Gateways
C-Bus Integrationsmodul
C-Bus-Integrationsmodule bieten ein umfassendes verbundenes Gateway für die Niagara N4-Migration von C-Bus.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
C-Bus-Integrationsmodule bieten ein umfassendes verbundenes Gateway für die Niagara N4-Migration vom C-Bus. C-Bus-Integrationsmodule bieten eine Upgrademöglichkeit für die installierte Basis von EXCEL 5000 Regler E/As zu CIPer Model 50s und WEB-8000 Controllern. Für CentraLine-Partner, die eine integrierte Supervisor-Lösung bei der Renovierung oder Erweiterung von Legacy-Projekten anbieten müssen, bieten Honeywells virtuelle C-Bus over LonWorks®-Schnittstellen und Treiber die Integration von physischem C-Bus over LonWorks, ohne XL5000-Controller zu ersetzen. Dies geschieht durch die Installation des neuen C-Bus über die LonWorks-Schnittstelle oder durch den Austausch der alten Überwachungseinrichtungen.
Merkmale und Vorteile:- Verknüpfung von EXCEL 5000-Systemen mit Niagara N4 (CIPer Modell 50 und WEB-8000)
- LON-Netzwerkschnittstelle bei Verwendung mit IF-LON2-Modul
- Unterstützt die Integration von EXCEL 5000 in ein WEB-8000 über LON und C-BUS
- Eliminiert "Rip and Replace" für die Aktualisierung von EXCEL 5000-basierten Altsystemen
- C-Bus-Kommunikation über eine galvanisch getrennte serielle RS485-Schnittstelle
- LAN (Ethernet)-Verbindung für nahtlose Netzwerkkommunikation, TCP/IP-fähige, leicht konfigurierbare Netzwerkschnittstelle
- Bietet Anschlussmöglichkeiten an physischen C-Bus, C-Bus über LonWorks (virtueller C-Bus) oder Standard-LonWorks (erfordert Niagara 4.4 oder höher)
- Kann C-Bus- und LON-Verbindungen gleichzeitig unterstützen
- Bei Verwendung mit CIPer Modell 50 ist kein zusätzlicher Lizenztreiber erforderlich, WEB-8000 benötigt den Lizenztreiber HONDRCBUS
- Optionale Wand- und Rack-Montage
- UL 916
- FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
- CE
Andere
- Brand
- CentraLine
Andere
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine