/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    network gateways

    PC485.S5 – RS-485 zu S5 Bus-Protokollwandler

    Auslaufmodell

    PC485.S5 ist der Protokollkonverter von Honeywell. Protokollkonverter werden in der Regel dort eingesetzt, wo ein zentral gesteuertes System gewünscht wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    PC485.S5 bietet die FLN5- oder Deep Mesh RS-485-zu-S5-Bussignalumwandlung.SPEZIFIKATIONENDieses kleine Gerät braucht wenig Platz und bietet die meisten INNCOM-Produkte von Honeywell mit einem RS-485-Media-Gateway. Es umfasst 1 Digitaleingang und 1 Digitalausgang.
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten