/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerk-Gateways

    Protokoll-Konverter PC502

    Auslaufmodell

    Die INNCOM PC-502 sind wandmontierte Protokoll-Wandlerbausteine, die zur Erweiterung der Reichweite eines RF-Netzwerks oder als Protokoll-Gateway vom INNCOM S5bus zum RF-Protokoll eingesetzt werden können.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    PC502 ist ein S5/RF-Converter/Transceiver.SPEZIFIKATIONENDer PC502 ist ein S5/RF-Converter/Transceiver, der mit dem drahtlosen Deep Mesh-RF-System verwendet wird. Er ist auch RS-485-kompatibel, wenn er mit dem PC485 kombiniert wird.Eigenschaften Spannung: 12 VDC Aufputzgehäuse Kabelgebundene S5-Buskommunikation Innenbereich RF-Bereich: 30 m (100 Fuß) Frequenzen: 2,4-GHz-Protokoll: 802.15.4 250 Kbps RF-Datenbereich -95 dBm RF-Empfindlichkeit FCC, CE-gekennzeichnet, RoHS-genehmigt