/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Repeater

    essernet Netzwerk Repeater

    Auslaufmodell

    Die essernet®-Repeater ermöglichen es, im essernet® die max. Leitungslänge zwischen zwei Brandmelderzentralen um max. 1.000 m zu erhöhen. Es können bis zu zwei Repeater nacheinander eingesetzt werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Essernet Repeater erhöht den max. Abstand zwischen zwei FACP im Essernet um bis zu 1.000 m. Zwei Repeater können in Leitungs- und Standard-Telefonkabeln betrieben werden, als Anschlusskabel sind IBM-Type 1, -Type 2 oder -Type 6 verwendbar.

    Merkmale und Vorteile:
    • Der Repeater erhöht den maximalen Abstand zwischen zwei Brandmelderzentralen im Essernet um bis zu 1.000 m.
    Zertifizierungen:
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER