Übertragungsgeräte
LoRaWAN-Hub
Der LoRaWAN Hub verbindet IoT-Fühler mit SaMBa über das LoRaWAN-Protokoll.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der LoRaWAN Hub verbindet IoT-Fühler über das LoRaWAN-Protokoll mit SaMBa. Er erweitert die LoRa-Netzwerkabdeckung auf schwer zugängliche Bereiche und ist in der Lage, Benutzerdaten zwischen LoRa-Endpunkten und einem zentral gelegenen Netzwerkserver in der Cloud, in einem Rechenzentrum oder einem öffentlichen Netzwerk weiterzuleiten. Dieses Gerät wird geliefert mit: (1) MTCAP (1) 5 Volt, 2,5 Ampere Netzteil (1) RJ45 Ethernet Kabel (1) LoRa Antenne (1) Quick Start
Merkmale und Vorteile:- Integriert mit SaMBa
- FCC Teil 15 Klasse B
- EN 300-220
- EN 300-440
- UL 60950-1 2. ED
- cUL 60950-1 2. ED
- IEC 60950 2. ED AM1 und AM2