Transponder
esserbus Koppler
Dezentrale Erweiterung der Zentralenein- und ausgänge sowie Baugruppen mit speziellen Steuerfunktionen und allen Vorteilen der esserbus Ringbustechnik
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Von professionellen Brandmeldesystemen wird heutzutage mehr erwartet als die zuverlässige Branderkennung und die Alarmierung der Feuerwehr. Die stetigen Fortschritte von technischen Anlagen führten im Lauf der Zeit auch zu vielfältigen Verbesserungen von Steuerungs- und Überwachungssystemen. Gleichzeitig werden die Spezifikationen der europäischen Normen immer anspruchsvoller.
Im Wesentlichen besteht das Sortiment aus dem so genannten „Alarmierungskoppler“, der sowohl zur Anbindung von nicht adressierbaren Meldern (Punkt-, Hand- und Sondermeldern) dient als auch zur Ansteuerung von konventionellen Alarmgebern (Signalgeber, Blitzleuchten und Kombi-Alarmgebern). Über die so genannten „EOL Module“ (End-of-Line Module) wird zudem eine nach neuesten Normen ausgelegte Überwachung der Leitungen gewährleistet.
Den zweiten Teil bilden der „FCT“ (FCT steht für „fire control transponder“ – die englische Bezeichnung für Brandfallsteuerung) und der IQ8TAL als busversorgter Ein-/Ausgangskoppler mit einem Kontakteingang und einem potenzialfreien Relaisausgang zur Überwachung von Kontakten und zur Übertragung von technischen Alarmen zur Einrichtungsüberwachung. Diese Bausteine bilden die Schnittstelle zu anderen Gewerken, die nicht direkt zur Brandmelderanlage gehören und erweitern aufgrund ihres intelligenten Konzepts deutlich das Spektrum an Überwachungs- und Steuerungsfunktionen im Rahmen des Gebäudemanagements.
Unabhängig von der Anzahl der Ein- und Ausgänge jedes einzelnen Typen benötigen esserbus Koppler nur eine Adresse auf der Ringleitung.
Merkmale und Vorteile:- Pro Koppler wird nur eine Ringadresse benötigt
- Max. 100 Koppler pro Brandmelderzentrale
- Max. 32 Koppler pro Ringbus
- Max. 32 Transponder pro Detektorzone
- VdS
- OSEC
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER