Transponder
Funkmodule
Das ringbusgespeiste Funkschnittstellenmodul IDP-RM1 ist für die Verwendung mit den analog adressierbaren Notifier-Zentralen vorgesehen. Funkerkennungs-Schnittstellenmodul. Akzeptiert bis zu 32 analoge, adressierbare Funkkomponenten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das ringbusgespeiste Funkschnittstellenmodul IDP-RM1 ist für die Verwendung mit den analog adressierbaren Notifier-Zentralen vorgesehen. Verwaltet bis zu 32 analog adressierbare Endgeräte. Ein Interface pro Meldergruppe erforderlich. Es bietet eine direkte Übersetzung von einer standardmäßigen analog adressierbaren Notifier-Ringleitung zu den analog adressierbaren Funk-Teilnehmern. Mit einer Reichweite von bis zu 200 m im freien Raum bietet das Modul eine einfache und bequeme Lösung für Anwendungen, bei denen der Einsatz von verdrahteten Geräten in bestimmten Bereichen nicht möglich ist. Das Modul bietet einen transparenten Kommunikationspfad zwischen der Zentrale und den Funkteilnehmern und leitet alle analogen Informationen zurück zur Zentrale.
Merkmale und Vorteile:- Unterstützt bis zu 32 Funkteilnehmer
- Energieversorgt aus der Ringleitung
- Vollständig analog adressierbare Geräte
- Bis zu 200 m Reichweite (freier Raum)
- Zwei-Wege-Kommunikation mit Funkteilnehmern
- 7 Kanäle
- 868MHz
- Frequenzsprungverfahren
- Standortspezifischer Code
- Entspricht den Anforderungen von prEN54-25 & BS5839 Pt.1 2002".
- ISO9001:1994
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER