/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Gasmeldezentrale für 8 Zonen, 4–20 mA

    Auslaufmodell

    8-Zonen-Gasmeldezentrale, an die ein proportionaler Melder mit 4–20 mA für giftige oder explosive Gase angeschlossen werden kann.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    8-Zonen-Gasmeldezentrale, an die ein proportionaler Gasdetektor 4-20 mA für giftige oder explosive Gase angeschlossen werden kann. LCD-Anzeige-Display mit 4 Zeilen zu 16 Zeichen, Folientastatur mit mechanischem Zugriffsschutz, 6 programmierbaren Relaisausgängen für Voralarm, Alarm und allgemeine Störungen mit Schwellenwertverwaltung.

    Das System ermöglicht bis zu 22 programmierbare Ausgänge über eine optionale Karte (NFG-16R). Ausgestattet mit Anzeige-LEDs für Voralarm 1, Voralarm 2, Alarm, Sensor deaktiviert und Fehler. Die Programmierung des Zentralenrechners erfolgt mit der spezifischen PK-NFG-8 Software. Historisches Archiv mit 1.000 Ereignissen, die über die Anzeige abgerufen und auf einen PC mit PK-NFG-8 heruntergeladen werden können. 24 VDC 5,4 A Versorgungsspannung mit einem 2,7-A-Akkuladegerät. Abmessungen 420 mm x 380 mm x 160 mm. ATEX- und SIL1-zertifiziert.