Brandmelderzentrale
Brandmeldeanlage AM-8200N
System mit Adresskodierung von 2 bis 64 Ringbussen im Can-Bus-Netzwerk, mit Advanced-Protokoll und CLIP mit 7-Zoll-Farb-Touch-Display.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
System mit Adresskodierung von 2 bis 64 Ringbussen im Can-Bus-Netzwerk, mit Advanced-Protokoll und CLIP mit 7-Zoll-Farb-Touch-Display. Bis zu 159 Sensoren am Ringbus. Ringbuskonfiguration auch im reinen CLIP-Modus (99+99) möglich. Verfügbarer Strom auf dem Ringbus von 750 mA. Zertifiziert nach EN 54-2, EN 54-4 und Systemzertifizierung EN54-13. Akkus 2 x 12 V 17 Ah nicht enthalten.
Eigenschaften und Vorteile:- Die AM-8200N ist eine Multi-Mikroprozessor-Brandmeldeanlage, die sich für Werkskonfigurationen unterschiedlichster Größe eignet. Das System bietet integrierte Brandentdeckungslösungen für zahlreiche Anwendungen, darunter Hotels, Büros, Gesundheitseinrichtungen, Industrie- und Produktionsanlagen. Die AM-8200N ist nicht nur eine Zentrale, sondern eine sehr leistungsfähige, erweiterte Brandmeldeanlage mit CanBus-Technologie. Dieser Standard, der ursprünglich für den Betrieb in den rauesten Industrieumgebungen entwickelt wurde, macht das System äußerst widerstandsfähig gegenüber externen Faktoren wie elektrischen Störungen und anderen Täuschungsgrößen. Das System ist nach den Normen UNI EN 54-2, UNI EN 54-4 und EN 54-13 zertifiziert, was eine konforme Lösung im Sinne des Unified Code gewährleistet. Der AM-8200N verfügt über das Advanced-Kommunikationsprotokoll für Feldgeräte, aber jede Leitung kann auch als „CLIP-kompatibel“ konfiguriert werden, um volle Kompatibilität mit Geräten der älteren Generation zu gewährleisten. Mithilfe des Advanced-Protokolls können Geräte mit mit Adresskodierung nun intelligenter arbeiten, z. B. die Art des Tons und die Lautstärke der Sirenen je nach Ereignis ändern, Sirene und Bake separat auf demselben physischen Gerät aktivieren und Daten wie den Akkustand der drahtlosen Sensoren empfangen und auf dem Bildschirm des Bedienfelds anzeigen.
- Das System ist nach den Normen UNI EN 54-2, UNI EN 54-4 und der Systemzertifizierung EN 54-13 zertifiziert und garantiert eine konforme Lösung.