Brandmelderzentrale
Zimmerbus-Abschluss passiv
Der passiv Bus-Abschluss schließt den Zimmerbus (Daten und Audio) mit der zugehörigen Impendanz ab.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 72639A
Der passiv Bus-Abschluss schließt den Zimmerbus (Daten und Audio) mit der zugehörigen Impendanz ab.
Zubehör
88910A3N Abdeckplatte blind
Andere
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
Andere
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Dimensions : B: 71 mm H: 71 mm|T: 25 mm (Einbautiefe)
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account