Brandmelderzentrale
DX Connexion Zentrale
Das DX Connexion ist eine Erweiterung der Morley-IAS Dimension Zentralen-Serie. Die DX Connexion Zentrale-Serie umfasst auch die modulare Leiterplatte und die Basiskarte.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Morley-IAS by Honeywell DX Connexion ist eine kompakte, leistungsstarke, funktionsreiche und wirtschaftliche Brandmeldezentrale, die sowohl den Errichter als auch den Endnutzer beim Schutz von kleinen bis mittelgroßen Gebäuden unterstützt. Die DX Connexion verbindet die traditionellen Morley-IAS-Qualitäten wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Wertigkeit mit fortschrittlichen Merkmalen und intuitiver Funktionalität. Die leistungsstärkste und flexibelste Brandmeldezentrale ihrer Klasse. Befestigen Sie die Zentrale einfach an der Wand, schließen Sie die Feldverdrahtung an, schalten Sie sie ein und mit nur fünf Tastendrücken haben Sie ein konformes, funktionierendes Brandmeldesystem. Das große grafische Display der Zentrale bietet eine klare Menüstruktur, die den gesamten Einrichtungsprozess schnell, übersichtlich und intuitiv gestaltet. Die DX Connexion Zentralen-Serie umfasst auch die modulare Leiterplatte und die Basiskarte.
Merkmale und Vorteile:- Einfaches Einrichten mit 5 Tasten
- Großes blaues LCD-Display
- Unterstützt USB-Upload/Download
- Alphanumerisches Tastenfeld und Navigationstasten
- Unterstützung für 160 Zonen-Kompaktmimik
- Stummschaltung des Bedienfeldsummers im Engineering-Modus
- Bis zu 72 Stunden Standby
- LPCB 429c
- IP30 (EN6059)
Andere
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- System Sensor
Andere
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- System Sensor
- Brand : ESSER|Morley-IAS|System Sensor