Brandmelderzentrale
DXC4 BMZ
Das Morley-IAS DX Connexion Panel ist ideal für den Schutz von kleinen bis mittelgroßen Gebäuden geeignet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Morley-IAS DX Connexion Panel ist ideal für den Schutz von kleinen bis mittelgroßen Gebäuden geeignet. Alles in allem ein kompaktes, leistungsfähiges, kostengünstiges BMZ, das sowohl für den Errichter als auch für den Endbenutzer entwickelt wurde. DX Connexion-Zentralen sind eine Weiterentwicklung der Serie Morley-IAS Dimension. Sie verbinden die traditionellen Morley-IAS-Vorzüge wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Wertigkeit mit fortschrittlicher und intuitiver Funktionalität.
Die Multiprotokoll-BMZ der DX Connexion-Reihe wurden mit dem Ziel entwickelt, die zeitsparendste Brandmeldezentrale auf dem Markt zu sein. Befestigen Sie die Systemsteuerung einfach an der Wand, schließen Sie die Feldverdrahtung an, schalten Sie sie ein und mit nur fünf Tastendrucken haben Sie ein konformes, funktionierendes Brandmeldesystem. Die große grafische Anzeige des Panels bietet eine klare Menüstruktur, die den gesamten anfänglichen Einrichtungsprozess schnell, klar und intuitiv macht. Darüber hinaus könnte die Programmierung der Zentrale nicht einfacher sein. Komplexe Konfigurationen lassen sich entweder über die Handy-Tastatur des Wandgehäuses oder mit dem mitgelieferten Windows-PC-Programmiergeräte vornehmen. Das flexible PC-Programmiergerät ermöglicht zudem den Import von Textnachrichten für Geräte oder Zonen aus einer Excel-Tabelle, was zusätzlich Zeit spart.
Eigenschaften und Vorteile:- Optionale Alarm-LEDs für 40 oder 80 Zonen
- Einfache Einrichtung durch Drücken von 5 Tasten
- Große blaue LCD-Anzeige
- Unterstützt USB-Upload/-Download
- Batteriegepufferte Echtzeituhr (2 und 4 Gruppen)
- 2 unabhängige Warntongeber-Schaltkreise
- 500 mA multiprotokollfähiger Gruppen-Treiber
- PC-Basisstation (im Lieferumfang des Wandgehäuses enthalten)
- Empfindlichkeitsvorwahl z. B. zwischen Tag und Nacht
- Eingangs-/Ausgangslogik
- BS5839 Teil 1
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS