/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    eBus Delta Compact Apollo

    Auslaufmodell

    Delta Compact Apollo ist eine modulare, mikroprozessorgesteuerte BFS für Apollo-Melder für den Einsatz als hauptsächlich unabhängiges System. Der kompakte Schrank enthält eine Frontplatte mit Netzteil, Akkus und Bedienungsanleitung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Delta Compact Apollo und Aces sind zu 100 % in einem Netzwerk kompatibel. Die BMZ kann auch für den Anschluss an kompatible Netzwerke zusammen mit bestehenden Delta DA-Baugruppen, Delta OP- und ANX95-Zentralenrechnern verwendet werden (leicht reduzierte Funktionen auf ANX 95, aufgrund älterer Zentrale). Der Austausch ist in 3 Editionen, 2 eigenständigen Ringbusse, 2 Netzwerk-Ringbusse und 4 Netzwerk-Ringbusse lieferbar.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Elegante Brandmeldezentrale mit 2 und 4 Ringbussen und modernem Design
    • Alle Apollo-Melder
    • Kompatibel mit ANX95, Delta auf zentraler Ebene
    • Die Konfiguration erfolgt ganz einfach über den angeschlossenen PC. Erweiterter Download der Konfigurationsparameter. Möglichkeit von Steuerungen und Meldersumme direkt an den Melderringbus
    Zertifizierungen:
    • EN 54, Teil 2/4-zertifiziert
    • CE-zertifiziert
    • Nach EN 54 zugelassen.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Eltek

    Andere

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek