/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    BMZ ES Line

    Auslaufmodell

    Brandmelderzentrale für bis zu 8 konventionelle Meldergruppen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Brandmelderzentrale ES Line ist die professionelle Sicherheitslösung für kleinere Objekte. Wirtschaftlich. Einfach. Fix und fertig für die sofortige Inbetriebnahme. So können z. B. Ladengeschäfte, Handwerksbetriebe, Kanzleien, Restaurants, Kindergärten, Arztpraxen und auch große Eigentumswohnungen sowie Ein- oder Mehrfamilienhäuser wirkungsvoll überwacht werden. Dabei sorgt die Brandmelderzentrale ES Line nicht nur für zuverlässige Störungs- und Gefahrenanzeige, sondern sie kann auch Alarme an hilfeleistende Stellen wie die Feuerwehr weiterleiten. Die ES Line ist eine Klein-Brandmelderzentrale, die alle Normenanforderungen nach DIN, EN und VdS erfüllt und keine Add-ons für professionelle Sicherheitstechnik benötigt.

    Merkmale und Vorteile:
    • 8 Meldergruppen mit bis zu 30 Meldern pro Meldergruppe
    • Grosses LCD-Display mit 8 Zeilen x 40 Zeichen
    • Meldergruppeneinzelanzeige integriert
    • Optimierte Inbetriebnahme, Wartung und Bedienung
    • Einfache Konfiguration und Programmierung über Bedieneinheit - ohne Service-PC
    • 4 Relais, frei programmierbar, nicht überwacht, potenzialfrei, 30 V DC/2 A oder 60 V DC/1 A
    • 2 Ausgänge zum Anschluss akustischer bzw. optischer Signalgeber gem. EN 54-13 (je 29 V DC/max. 500 mA)
    • 1 Schnittstelle zu einer Alarmübertragungseinrichtung (AÜE) für Brandmeldungen (12 V DC/max. 200 mA)
    • 1 Schnittstelle zu einer Übertragungseinrichtung (ÜE) für Störungsmeldungen (12 V DC/max. 200 mA)
    • 1 Standard-Schnittstelle Löschen für Brandfallsteuerung Typ C gem. DIN EN 54-2
    • RS485-Schnittstelle zum Anschluss von Feuerwehrbedienfeld und Feuerwehranzeigetableau
    • 1 Ausgang UBext 29 V/0,5 A zur Spannungsversorgung externer Teilnehmer
    • 72 h Notstromüberbrückung (abhängig vom Ausbau)
    • Funktion “Verzögerung der Weiterleitung” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen, Verzögern / Erkunden)
    • Funktion “Zwei-Meldungs-Abhängigkeit” (gem. DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen), alternativ programmierbar als Alarmzwischenspeicherung oder Zweigruppenabhängigkeit zwischen den Meldergruppen
    • Alarmzähler für bis zu 10.000 Auslösungen
    • Ereignisspeicher bis zu 10.000 Ereignisse
    Zertifizierungen:
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER