fire alarm control panels
Feuerwehranzeigetableau
Feuerwehranzeigetableaus (FAT) gemäss Anforderung der DIN 14662 als Zusatzeinrichtung für Brandmeldeanlagen mit Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Feuerwehranzeigetableau (FAT) gemäß DIN 14662 als zusätzliche Anzeige zur BMA. Geeignet zum seriellen Anschluss an ESSER BMZ oder mittels entsprechendem Adapter zum Anschluss über redundante Übertragungswege an ESSER BMZ wie in DIN14675 gefordert.
Display mit 4 oder 6 x 20 Zeichen, LED-Sammelanzeigen (Betrieb, Alarm, Störung, Abschaltung). Einfache Bedienung mit 4 Tasten (Summer ab/Ereignisebene/Scroll-Tasten), Übernahme verfügbarer Zusatztexte aus dem EDP-Protokoll der BMZ oder manuelle Eingabe über die Programmiersoftware.
Merkmale und Vorteile:- Fungiert als zusätzliches Anzeigegerät für ein FlexES BMZ
- Zeigt die Bedingungen vor Ort einheitlich an
- Vds-Zulassung: G 205076
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER