Brandmelderzentrale
BMZ IQ8Control C
Die BMZ IQ8Control C ist eine ringbussfähige Brandmelderzentrale zur Überwachung und Alarmierung von kleinen bis mittleren Objekten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
IQ8Control C Brandmeldezentrale für höchste Sicherheitsanforderungen komplexer Erkennungszwecke und zuverlässiger Technologiestandards. Allrounder im Marktsegment für automatischen Brandschutz in kleinen und mittelgroßen Räumlichkeiten, das Bedienfeld hat kompakte Abmessungen, viele Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten. Hervorragendes Kosten-Leistungs-Verhältnis.
Der IQ8Control C ist vollständig kompatibel mit den Bedienfeldern der Brandalarmsystem 8000. Das modulare Design ermöglicht eine flexible und benutzerfreundliche Integration verschiedener Module, die zusammen eine Einheit formen. Jede Systemerweiterung und die Notstromversorgung können durch Hinzufügen eines oder mehrerer Module an fortgeschrittene Anforderungen angepasst werden.
Beide Features sorgen für eine individuelle Planung und garantieren eine zukunftssichere Lösung im Bereich der Brandmeldetechnik. Falls erforderlich, kann die Software der Systemsteuerung über PC durch eine Upgrade-Version ersetzt werden.
Merkmale und Vorteile:- Max. zwei Ringmodule esserbus®/esserbus® PLus für insgesamt bis zu 254 Busteilnehmer
- Betriebsarten TM und PM nach DIN VDE 0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen
- Feuerwehrbedienfeld- und AÜE-Interface auf dem Peripheriemodul integriert
- Drei Sammelrelais, frei programmierbar, überwacht, potenzialfrei bis 24 V DC (auf dem Peripheriemodul)
- TTY oder RS485-Schnittstelle, RS 232 optional
- Vernetzbar im kurzschluss- und unterbrechungstoleranten essernet® mit bis zu 30 weiteren BMZ
- Anschluss an grafische Managementsysteme
- Bedienteil mit alphanumerischer Anzeige
- Ereignisspeicher für 10.000 Ereignisse
- Alle Mikromodule des Systems 8000 kompatibel
- Interface für internen Drucker
- Zwei Akkumulatoren überwacht anschließbar
- Überwachungseingang für externes Netzteil
- Integrale Notredundanz für Überwachungsflächen bis 48.000 m² oder mehr als 512 Brandmelder
- Alle adressierbaren Alarmsignalisierungsgeräte entsprechen EN 54-3
- Sie unterstützen Alarmtöne in Übereinstimmung mit DIN 33404-3 a
Andere
- Brand
- ESSER
- Silent Knight
Andere
- Brand
- ESSER
- Silent Knight
- Brand : ESSER|Silent Knight