/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentrale

    Vigilon Plus-Zentrale

    Die Vigilon Plus-Zentrale kann bis zu 200 Geräte steuern, darunter erweiterte Brandsensoren, Schnittstellen, Druckknopfmelder, Warntongeber und optische Alarme. Es handelt sich um BMZs für 1 bis 4 Ringbusse mit oder ohne Drucker.

    Übersicht

    Die Vigilon Plus-Zentrale ist in 3 Größen erhältlich, die jeweils 2, 4 oder 6 Ringbusse verwalten und bis zu 200 Geräte unterstützen können, darunter erweiterte Sensoren, Schnittstellen, Druckknopfmelder, Alarmgeber und optische Alarme.

    Die Compact Plus-Zentralen mit 2 Ringbussen und die Vigilon Plus-Zentralen mit 4 Ringbussen sind mit integrierter 24-Stunden-Standby-Funktion erhältlich, und die Zentrale mit 6 Ringbussen verfügt über eine volle 72-Stunden-Standby-Kapazität. Erweiterte Netzwerkoptionen ermöglichen die Vernetzung von bis zu 200 Wandgehäusen in einer Multi-Domain-Struktur mit Optionen für Kupfer- oder Glasfaserverbindungen Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display von Vigilon zeigt klar und deutlich an, ob ein Feuer oder ein Fehler vorliegt, und das innovative 8-zeilige Display mit 40 Zeichen und Drucktastenfeld des Bedienfelds ist einfach zu bedienen. Die Brandschutzpläne können genau auf die Anforderungen vor Ort zugeschnitten werden. Mit der Software von Vigilon können Netzwerkbereiche für den Evakuierungs- oder Alarmstatus eingeteilt oder mit voreingestellten Verzögerungen konfiguriert werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Integriertes EN54-4 Netzteil und Akku-Standby für 24 Stunden (4 Ringbusse)
    • Integriertes EN54-4-Netzteil für 72 Stunden mit externen Akkus (6 Ringbusse)
    • Die erweiterte Sensortechnologie von Vigilon und die leistungsstarke Softwareverarbeitung in der Zentrale identifizieren schnell echte Brände
    • PC-basierte Inbetriebnahme-Tools ermöglichen die Konfiguration komplexer Brandschutzpläne
    • Die erweiterte Ringbuskartentechnologie ermöglicht die Überwachung des Anlagezustands und die Diagnose
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent