/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software zur Gefahrenerkennung

    FlexES Guard Mandantenfähigkeit

    Auslaufmodell

    Die FlexES Guard von Honeywell ist eine Software, mit der in Verbindung mit entsprechenden Lizenzen für Erweiterungen, Treibern und Datenpunktpaketen Meldungen von Gefahrenmeldeanlagen ortsunabhängig über den PC angezeigt und verwaltet werden können.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    "Die FlexES Guard Software von Honeywell mit der in Verbindung mit den entsprechenden Lizenzen für Erweiterungen, Treibern und Datenpunktpaketen, Meldungen von Gefahrenmeldeanlagen ortsunabhängig über einen PC auf verschiedenen Endgeräten angezeigt und verwaltet werden können. Gleichzeitig sind auch Bedienhandlungen möglich. Darüber hinaus unterstützt FlexES Guard in vollem Umfang die Funktion von elektronischen Notfallplänen. Die Software ist kompatibel mit XP Professional (SP3) 32-Bit Version, Windows Server 2008 32-/64-Bit Versionen, Windows 7 32-/64-Bit Versionen.

    "

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER