Kondensatoren
Lineare Rauchmelder
Der lineare Rauchmelder LRMX besteht aus Melder, Bedien- und Steuereinheit und einem Prismenreflektor. Er hat eine Reichweite von 40 m bei Verwendung eines einzelnen Reflektors.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der lineare Rauchmelder LRMX besteht aus Melder, Bedien- und Steuereinheit und einem Prismenreflektor. Er hat eine Reichweite von 40 m bei Verwendung eines einzelnen Reflektors. Für größere Reichweiten ist das Reflektorset zur entsprechenden Reichweitenerhöhung zu berücksichtigen. Auf Wunsch sind nanobeschichtete Reflektorsätze mit wasserabweisender Oberfläche oder zusätzlich eingebauter Heizung erhältlich. Der LRMX auf dem esserbus stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Welt der linienförmigen Rauchmelder dar und garantiert ein extrem hohes Maß an störungsfreiem und wartungsarmem Betrieb.
Merkmale und Vorteile:- Motorisierter Detektorkopf
- Benutzerfreundliche Inbetriebnahme durch automatische Selbstjustierung
- Störungsgeschützter Betrieb durch automatische elektromechanische Nachführung des Melderkopfes bei Gebäudebewegungen
- Optimaler Zugriff durch abgesetzte Bedieneinheit in Augenhöhe
- Übersichtliche Darstellung aller Zustände durch zentrales Anzeigedisplay an der Bedieneinheit
- Hoher IP-Schutz für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
- Aktivierung und Reset über esserbus-Koppler 808623 im Schleifenbetrieb
- Reichweiten von 5 bis 100 m
- Großes Sortiment an Zubehör
- EN 54-12
- VdS
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER