Controller-Kabel
Kabelsatz
Für den Anschluss eines DAS an eine Fernsteuerleitung einer CMSI 8000 werden Verkabelungssätze benötigt. Sie dienen zum Anschluss der Warte- und Sicherheitspositionen der an die MD2L und MD4L angeschlossenen DAS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Für den Anschluss eines DAS an eine Fernsteuerleitung einer CMSI 8000 werden Verkabelungssätze benötigt. An jedem DAS wird ein Element für die Standby-Position und eines für die Sicherheitsposition benötigt. Jedes Element kann über die Schalter entweder im Kollektivmodus oder im Einzelmodus konfiguriert werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Verarbeiten Sie Alarminformationen aus Brandentdeckungszonen (ZD), die von einem konventionellen Wandgehäuse oder Wandgehäuse mit Adreßkodierung kommen, aus konventionellen manuellen Triggergruppen (DM)
- Steuerterminalgesteuerte Geräte (DCT) in Brandschutzzonen (ZS)
- Evakuierung (Abluftdiffusoren)
- Entrauchung (Luken und Ventilatoren)
- Abschottung (Brandschutzklappen und Brandschutztüren)
- Abschaltung öffentlicher Beschallungsanlagen
- Kein Aufzugstopp
Andere
- Connector 1 Type
- RS-232 ampere
- Connector 2 Type
- RS-485
Andere
- Connector 1 Type
- RS-232 ampere
- Connector 2 Type
- RS-485
- Connector 1 Type : RS-232 ampere
- Connector 2 Type : RS-485