Gehäusehalterungen und Hardware
Bedienteile, Rückwände für Kombisysteme und Bedienteile
Rückwand tief, in weiß. Hohe Bautiefe, passend zur Aufnahme der Fronteinheit inklusive Elektronik für LED-, LED / LCD und TouchCenter plus Bedienteil.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rückwand (in weiß) mit hoher Bautiefe, passend zur Aufnahme der Fronteinheit inklusive Elektronik für LED-, LED / LCD und Touch Bedienteil. Für eine individuelle Fargestalltung kombinierbar mit den LED Fronteinheiten 013011, 013013, 013015, den LED/LCD Fronteinheiten 013021, 013023, 013025 und den TouchCenter Tuxedo 013031, 013033, 013035 kombiniert werden. Das neu entwickelte Grafikbetriebsgerät TouchCenter plus als Nachfolger des TouchCenter Tuxedo bietet einfache, schnelle und sichere Benutzerfreundlichkeit sowie eine intuitive Benutzeroberfläche. Mit dem TouchCenter plus für BUS-2 kann die Gefahrenmeldeanlage des Benutzers intuitiv dialoggeführt werden.
Merkmale und Vorteile:- Abmessungen (B x H x T): 208 x 152 x 30 mm
- Farbe: verkehrsweiß (ähnlich RAl 9016)