/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäusehalterungen und Hardware

    Operating Device TouchCenter Plus Accessory

    Operating Device TouchCenter Plus Accessories beinhalten Metallbox für Mauerwerkhalterung von LED-/LCD/Touch-Tastatur, FM-Frame, Konsolendach, Konsoleboden, Touch-Lünette, Gehäuseboden tief, Flush Mount Installation Box.

    Übersicht

    Operating Device TouchCenter Plus Accessories beinhalten Metallbox für Mauerwerkhalterung von LED-/LCD/Touch-Tastatur, FM-Rahmen, Konsolendach, Konsolenboden, Touch-Lünette, Gehäuseboden tief, Flush Mount Installation Box. Das neu entwickelte Grafikbetriebsgerät TouchCenter plus als Nachfolger des TouchCenter Tuxedo bietet einfache, schnelle und sichere Benutzerfreundlichkeit sowie eine intuitive Benutzeroberfläche. Mit dem TouchCenter plus für BUS-2 kann die Gefahrenmeldeanlage des Benutzers intuitiv dialoggeführt werden.

    Metallgehäuse aus verzinktem Stahl für die bündige Montage von LED/LCD oder Touch-Tastaturen, die vor dem Putzen an den Wänden montiert und für die anschließende Aufzeichnung der Hohlraum-Montagekästen 013046, 013047 oder 013 048 verwendet werden. Aufgrund der umfassenden Schraubfähigkeit ist jede modulare Montage in alle Richtungen möglich. FM-Rahmen werden für die bündige Montage des TouchCenter plus oder einer MB-Secure Tastatur zur Abdeckung von Wandausbrüchen verwendet. Zu diesem Zweck werden die Rahmen mittels Verriegelungsnasen auf der Tastatur eingespannt. Bei Bedarf, z.B. bei Wandunregelmäßigkeiten, können die Rahmen auch direkt an der Wand montiert werden. Die FM-Rahmen für TC plus sind daher eine nützliche Ergänzung, wenn es darum geht, unschöne Randausbrüche zu verstecken oder wenn eine gewisse visuelle Betonung auf der Tastatur gewünscht wird. Zum Beispiel, wenn das TouchCenter plus als digitaler Bilderrahmen verwendet wird.

    Konsolendach, mit Hilfe dieses Zubehörs können zwei Anforderungen realisiert werden. Einerseits werden Konsolendächer in Kombination mit dem „Konsolenboden“ 013053 für den Bau eines tischförmigen Gehäuses für die Wand- oder Tischmontage verwendet und andererseits können die Dächer als Ersatz für den Gehäuseboden 013043 oder den Gehäuseboden tief 013040 verwendet werden. In dieser Funktion haben die Tastenfelder eine hochwertige Ästhetik, die noch besser in die jeweilige Umgebung passt. Konsolendächer können mit dem TouchCenter plus oder mit den MB-Secure Tastaturen verwendet werden.

    Der Konsolenboden wird in Kombination mit dem Konsolendach 013052 benötigt, um ein Konsolengehäuse für die Wand- oder Tischmontage zu schaffen. Durch die dadurch erreichte, geneigte Konsolenform der Tastatur ergeben sich ergonomische Vorteile in Bezug auf die visuelle Darstellung sowie in der Bedienung. Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund des vergrößerten Anschlussraums auch spezielle Anwendungen möglich sind – z. B. die Implementierung eines PoE-Splitters bei der Realisierung eines TR-Terminals. Darüber hinaus ist die hintere Öffnung des Konsolenbodens ausreichend groß, um z. B. Standard-Schaltkästen abzudecken.