/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäusehalterungen und Hardware

    Red Sticker

    Auslaufmodell

    Esser-eff Alarm ist eine FSA für die Brandabschottung, das aus Trennvorrichtung und Feststellung besteht. Feststellanlagen werden verwendet, um Gebäude u. Objekte in geschlossenen Feuerabteilen abzugrenzen und so Personen und Eigentum zu schützen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Esser-eff Alarm ist ein System zum Feststellen für Brandschutzvorrichtungen, das aus einer Trennvorrichtung und einer Feststellanlage besteht. Feststellanlagen werden verwendet, um Gebäude und Objekte in geschlossenen Feuerabteilen abzugrenzen und somit Personen und Eigentum zu schützen. Sie ermöglichen es, die Brandschutztüren in den von einem Brand betroffenen Brandabschnitten rechtzeitig zu schließen. Dadurch wird verhindert, dass sich die Flammen ausbreiten oder sich das Feuer in angrenzende Bereiche des Gebäudes ausbreitet, und nicht betroffene Bauabschnitte und Personen sind vor dem Rauch des Feuers geschützt. Das Auslösegerät besteht aus dem Rauchschalter, dem Feueralarm und der Auslösetaste. Die im Kapitel über Verriegelungssysteme vorgestellten Produkte sind in das Albstadt-System (alte eff Alarm Produktlinie) und das Neuss-System (alte ESSER Produktlinie) unterteilt.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER