/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Gehäusehalterungen und Hardware

    WLF Wall Bracket

    WLF Wall Brackets sind speziell für die Serien LFI 120-220HB und LFI 120-220HB in weiß u. schwarz beschichtet erhältlich. Wandmontagehalter eignen sich für Lautsprecherinstallationen, die eine flache, gerade Montage zur Befestigungsstelle erfordern.

    Übersicht

    WLF Wall Brackets sind speziell für die Serien LFI120HB, LFI-220HB, LFI-350HB und LFI-450HB schwarz und weiß lackiert. Wandmontagehalter eignen sich für Installationen, bei denen die Lautsprecher in ihrer Ausrichtung am Befestigungspunkt flexibel montiert werden können. Bei der Montage der LFI-350HB und LFI450HB sind mindestens 2 Halterungen erforderlich.