Tastaturen und Keypads
HJK7000 Tastatur mit Farb-Touchscreen-LCD
Die HJK7000-Tastaturen mit Farb-Touchscreen-LCDs stellen einen branchenführenden Ansatz für die intelligente, benutzerfreundliche Steuerung von Videomanagementsystemen dar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Merkmale und Vorteile:
Integrierte
- Videoanalysen für künstliche Intelligenz und intelligente Analysen helfen, Fehlalarme beim Perimeterschutz zu reduzieren – dazu gehören:
- Smart Motion Detection
- Smart Intrusion Detection
- Smart Loitering Detection
- Smart Line Crossing Detection
- Smart Unattended or Missing Object Detection
- Smart Face Detection Recognition
- Optionale Videoanalyse auf Basis von Honeywell OpenVA unterstützt Gesichts- und Nummernschilderkennung (zusätzliche Lizenz zur Aktivierung erforderlich)
- Ubuntu® Core Linux® Betriebssystem für sicheres Boot-Management
- FIPS 140-2 zertifizierter Chipsatz integriert für Stream- und SD-Kartenverschlüsselung unter AES 256, um sichere Datenintegrität und Privatsphäre zu bieten NDAA Section 889
- -konform
- Bis zu 8MP (3840x2160) Kameras
- True WDR (>130 dB) für blendfreie Bilder
- Wahrer Tag/Nacht bietet Tag und Nacht lebendige Farbbilder und klare Schwarz- und Weißbilder bei Nacht mit einem abnehmbaren IR-Filter
- Hervorragende Leistung bei schwachem Licht mit 2D-/3D-Rauschreduzierung, die zusammen mit dem intelligenten Codec Speicherplatz und Bandbreite spart
- Die adaptive intelligente IR-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der IR-LEDs in schwach beleuchteten oder nächtlichen Szenen
- Wasser-/Staubgeschützt (IP 66/67) und IK10 und NEMA 4X (Kuppel und Kugel für den Außenbereich)
- ONVIF-Profil S, T und G-konform
- Integriertes PoE macht eine separate Stromversorgung und die damit verbundene Verkabelung überflüssig; 24VAC/48vDC/12VDC-Eingänge, wenn PoE nicht verfügbar ist
- Konfiguration der Kamera über Wi-Fi (3) (mobiles Gerät), WebClient oder NVR zur Einstellung von Zoom, Autofokus usw.
- Mehrere Montageoptionen
- Mehrsprachige grafische Benutzeroberfläche
- Vereinheitlichtes Kamera-Konfigurationstool für die Stapel-Konfiguration
- H.265(1), H.264, Smart Codec (2) und MJPEG werden mit Triple-Streaming unterstützt
- Unterstützt microSD-Karten (Klasse 10) mit bis zu 256 GB für verschlüsselte lokale Videospeicherung (Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security