/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Monitore und Anzeigen

    3-Way Connector incl. Connecting Cable

    Auslaufmodell

    Der 3-Way Connector incl. Connecting Cable von ESSER stellt den Anschluss an drei Stromversorgungsmodule gleichzeitig her, um diese an eine 230V~-Leitung anzuschließen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, liefert ESSER 3-Way Connector incl. Connecting Cable. Diese Kabel kaskadieren bis zu drei Stromversorgungsmodule. Mit dieser Verbindung werden die Stromversorgungsmodule an eine Netzspannungsversorgung mit 230 V~ angeschlossen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Steckverbinder mit Verriegelung
    • Anschlusskabel für steckbaren Anschluss an Stromversorgungsmodul
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER