/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zeitschaltuhren

    Master Clock

    Auslaufmodell

    Master Clocks are main clock for the implementation of DCF77 time controls in the VARIODYN D1 system.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Master Clocks are main clock for the implementation of DCF77 time controls in the VARIODYN D1 system. The main clock connected to the VARIODYN D1 system via UIM. With the radio receiver a DCF77-time synchronization of the main clock can be carried out.