/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen für Zutrittskontrolle

    MB-Secure-Motherboard

    Auslaufmodell

    MB-Secure Grundplatine ist die Palette von Basisplattformen für Integrationslösungen zum Erkennen von Eindringversuchen, Zugangskontrolle und Videoüberwachung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    „MB-Secure Motherboard ist die multifunktionale Plattform für Sicherheitslösungen, MB-Secure, bildet die Basis für die Integration von Einbruchmelde-, Zutrittskontroll- und Videoüberwachungslösungen. Das innovative Lizenzierungskonzept ermöglicht Erweiterungen von Partitionen/Bereichen, Meldergruppen etc. sowie Zusatzfunktionen wie Zutrittskontrolle oder Video, um wirtschaftliche Lösungen mit einem einzigen System zu gewährleisten.

    Die Integration von Intrusion Detection, Zutrittskontrolle und Videoüberwachung bietet höchste Investitionssicherheit mit einem einzigartig leistungsstarken System. Der MB-Secure bringt volle Flexibilität auch bei sich ändernden Anforderungen in bestehenden Systemen"

    Merkmale und Vorteile:
    • 4 BUS-Anschlüsse
    • Fast-Ethernet-Port (10/100) mit RJ-45
    • RS-232-Port für Alarmwähler
    • 4 konventionelle Meldergruppeneingänge mit Resetfunktion
    • 4 Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC/50 mA
    • 2Relais 230 V AC/8 A
    • Modular erweiterbar durch BUS-2-Geräte
    • 10.000 IDENTKEY-Datenträger können verwaltet werden
    • Bis zu 4 Modulbus/RS-485-Leser pro Panel
    • Bis zu 10 Bedieneinheiten pro BUS-2-Port
    Zertifizierungen:
    • G114025, Klasse C
    • EN 50131 Grad 3
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08