/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen für Zutrittskontrolle

    Temaline-Controller

    Auslaufmodell

    Der Temaline TS2-Controller ist ein vollständig autonomes Zutrittskontrollpanel, das über EBI angeschlossen werden kann

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Temaline TS2-Controller bietet Zugangskontrolle, T&A und Aufzugsmanagement in einer Anwendung, sodass Sie die Nutzung und Verteilung Ihrer Geräte optimieren können. Dank der Peer-to-Peer-Kommunikation bietet der TS2 die volle Verfügbarkeit der Peripheriegeräte auch bei Trennung von der Leitstelle. Die einzigartige Shared-Load-Fähigkeit (Controller-Redundanz) gewährleistet eine 100-prozentige Verfügbarkeit Ihrer Feldgeräte bei Ausfall eines Controllers.

    Merkmale und Vorteile:
    • Anbindung von Lesegeräten und Feldgeräten über LON
    • Verwaltung von bis zu 250.000 Karten
    • Vollständig konfigurierbarer Speicher
    • Die IPSEC-Kommunikation gegenüber der Aufsichtsebene gewährleistet die Datenintegrität und -vertraulichkeit
    • Verwaltung von bis zu 16 Türen mit Lesern auf beiden Seiten der Tür
    • Verwaltung von bis zu 64 Eingängen und 64 Ausgängen
    • Autonome Uhr/Kalender mit geografischer Zeitzonenunterstützung und Sommerzeit. Zehn Tage Autonomie bei Stromausfall
    • Batterie-Backup mit voller Funktionalität für 90 Minuten bei Stromausfall und Signalisierung des Batterieladezustands
    • Niederspannungsversorgung (12 V DC/AC) für Sicherheit bei Wartungsarbeiten
    • Manipulationsschutz des Geräts zur Erkennung unbefugten Öffnens
    • Watchdog-Schutz zur Wiederherstellung bei Störungen. Schlüssel
    Zertifizierungen:
    • CE
    • EN60839 Klasse 3