/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Beleuchtungssteuerung

    Glimmlampe E10 Glimmlampe 220 V, 0,8 mA

    Glimm-/Glühlampe E10 für Lichtsignale Glimmlampe 220 V, 0,8 mA

    Übersicht

    Das Feuchtraumprogramm. So viel Schutz muss sein. Wasser und Strom – gibt es überhaupt eine gefährlichere Kombination, Elektroinstallations-

    Lösungen in Feuchträumen verlangen nach hundertprozentiger

    Perfektion. Eine Perfektion, wie sie das Auf- bzw. Unterputz-Feuchtraumprogramm

    von Honeywell PEHA bieten kann: Diese Kollektion erfüllt alle

    technischen

    Anforderungen, die an wassergeschützte Produkte gestellt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Schutz gegen Wasser / Feuchtigkeit
    • attraktives Design
    • komplettes Sortiment
    • gute Qualität
    • Schutzart IP 54
    • 10 Jahre Garantie
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA