/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sensoren

    Bewegungsmelder

    Deckenbewegungsmelder 360 Grad Relaisausgang mit Klemmen oder WAGO Winsta RD Anschluss, mit 2 vorkonfektionierten Anschlusskabeln, Kabellänge 100 cm.

    Übersicht

    Wir regeln das Licht. Honeywell PEHA weist eine ausgewogene Palette von Geräten auf, die die

    Beleuchtungssteuerung

    vor allem in gewerblich oder öffentlich genutzten

    Bereichen

    automatisieren.

    Merkmale und Vorteile:
    • Erfassungswinkel: 360° horizontal
    • Erfassungswinkel mittels Abdeckungen reduzierbar
    • Montage: wahlweise Aufputz oder Deckeneinbau
    • Montagehöhe: 1,8–3 m
    • Reichweite: Durchmesser max. 6 m bei 2,5 m Montagehöhe
    • Ausschaltverzögerung: 5 Sekunden bis 15 Minuten
    • Lichtwert: 5–1000 Lux
    • Die Einstellung von Lichtwert
    • und Ausschaltverzögerung erfolgt über Potentiometer
    • am Gerät selbst.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA