/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rolladen Schalter

    Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor

    Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor

    Übersicht

    Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor 250 V AC, µ 6 A, Motorleistung max. 750 VA. Ein oder zwei Rollladenmotoren können an jedes Mehrfachsteuerrelais angeschlossen werden. Für die manuelle Bedienung wird eine Jalousietaste verwendet. Als „Master" kann eine Jalousietaste oder ein Jalousieschalter, eine Zeitschaltuhr (z. B. xx.814 JS) oder der programmierbare Rollladenschalter 405 R verwendet werden. Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz, + - 10 %, Neutraldraht erforderlich. Regelspannung: 230 V, 50 Hz, + - 10 % Stromaufnahme: Relais mit 10 mA im Betrieb. Schalten:

    Merkmale und Vorteile:
    • 250 V AC, µ 6 A, Motorlast max. 750 VA
    • gute Qualität
    • 10 Jahre Garantie
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA