/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Geschaltete Steckdosen

    Logic Plus™-Steckdosen 13 A 1 G

    1-Gang Logic Plus™-Schaltsteckdosen 13 A bieten ein umfangreiches Sortiment an Einzelsteckdosen aus Harnstoff-Formaldehyd-Harz, einem hochwertigen duroplastischen Material mit inhärenten antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften.

    Übersicht

    Logic Plus-Einzel-Schaltsteckdosen 13 A bieten ein umfangreiches Sortiment an Steckdosen aus Harnstoff-Formaldehyd-Harz, einem hochwertigen duroplastischen Material mit inhärenten antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften. Alle Steckdosen sind standardmäßig zweipolig geschaltet, und alle Produkte bieten eine doppelte Erdungsmöglichkeit.

    Es sind Optionen für Neonlichter im Schalter verfügbar.

    Die für absolute Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipierten Steckdosen verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die sie zu einer der sichersten und fortschrittlichsten Steckdosen auf dem Markt machen

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 3-poliges „kindersicheres“ Sicherheitsverschlusssystem – verhindert den Zugang zur Stromversorgung, wenn nicht alle 3 Stifte eines BS-Steckers eingesteckt sind. Aus Harnstoff-Formaldehyd hergestellt, einem hochwertigen duroplastischen Material mit inhärenten antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften. Die Ergebnisse wurden unabhängig nach der neuesten Norm ISO 22196:2011 getestet und zeigen Abtötungsraten von über 99,99 %. MK bietet die meistgetesteten Verdrahtungsgeräte.
    • Vorgelockerte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
    • 30 Jahre Garantie.
    • Zweipoliges Schalten mit zusätzlicher elektrischer Sicherheit durch Kontakt mit dem Nullleiter, der nach dem spannungsführenden Kontakt „zuerst schließt“ und „zuletzt öffnet“.
    • Gedruckte Klemmenmarkierungen auf der grauen Rückwand zur besseren Identifizierung.
    • 3 mm Schaltkontaktabstand.
    • Optionales Neonlicht im Wippschalter mit 175° Sichtbarkeit horizontal und vertikal.
    • Graphit-Frontplatten zur Einhaltung von Teil M der britischen Bauvorschriften lieferbar.
    • Anschlusskapazität – 3 x 2,5 mm², 3 x 4 mm² oder 2 x 6 mm² (mehrdrähtig).
    Zertifizierungen:
    • BS1363-2:2016
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • MK Electric

    Andere

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric