/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ungeschaltete Steckdosen

    WASSERGESCHÜTZT UNTERPUTZ, SCHUKO® Steckdosen, Krankenhausinstallation, IP44

    Steckdose SCHUKO® für die Krankenhausinstallation, IP44 Spritzwassergeschützt, mit Steck- oder Schraub klemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen

    Übersicht

    Das Feuchtraumprogramm. So viel Schutz muss sein. Wasser und Strom – gibt es überhaupt eine gefährlichere Kombination, Elektroinstallations-

    Lösungen in Feuchträumen verlangen nach hundertprozentiger

    Perfektion. Eine Perfektion, wie sie das Auf- bzw. Unterputz-Feuchtraumprogramm

    von Honeywell PEHA bieten kann: Diese Kollektion erfüllt alle

    technischen

    Anforderungen, die an wassergeschützte Produkte gestellt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Schutz gegen Wasser / Feuchtigkeit
    • attraktives Design
    • komplettes Sortiment
    • gute Qualität
    • Schutzart IP 44
    • 10 Jahre Garantie
    Zertifikate:
    • Prüfzeichen: VDE, KEMA
    • Umweltstandards: WEEE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA