Ungeschaltete Steckdosen
WASSERGESCHÜTZT UNTERPUTZ, SCHUKO® Steckdosen
Steckdose SCHUKO®, IP44 Spritzwassergeschützt, mit Steck- oder Schraub klemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Feuchtraumprogramm. So viel Schutz muss sein. Wasser und Strom – gibt es überhaupt eine gefährlichere Kombination, Elektroinstallations-
Lösungen in Feuchträumen verlangen nach hundertprozentiger
Perfektion. Eine Perfektion, wie sie das Auf- bzw. Unterputz-Feuchtraumprogramm
von Honeywell PEHA bieten kann: Diese Kollektion erfüllt alle
technischen
Anforderungen, die an wassergeschützte Produkte gestellt werden.
Merkmale und Vorteile:- Schutz gegen Wasser / Feuchtigkeit
- attraktives Design
- komplettes Sortiment
- gute Qualität
- Schutzart IP 44
- 10 Jahre Garantie
- Prüfzeichen: VDE, KEMA
- Umweltstandards: WEEE
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA