Wandschalter
GRUNDELEMENTE Rollladendrehschalter
Rollladendrehschalter mit 0-Stellung 1 - polig oder 2 - polig
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
PEHA-Grundelemente. Die halten stand. Wir vertreten den Standpunkt, dass absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit die
Grundvoraussetzungen für Qualität bilden. Deshalb setzt sich jedes unserer
Produkte – so zukunftsorientiert es auch immer ist – aus bewährten, verlässlichen
Grundelementen zusammen. Die Synthese aus Innovation und Tradition
wird so greifbare Realität.
Merkmale und Vorteile:- wahlweise als Taster oder Tast-/Rastschalter zu verwenden
- Schraubanschluss 250V 10A
- Für Schraub- und Spreizbefestigung
- Schnelle und einfache Montage
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA