Wandschalter
Masterseal Plus™ Schalter
Masterseal Plus™-Schalter sind eine Reihe von Einzel- und Doppelschaltern mit vollständiger Schutzart IP66.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Masterseal Plus-Schalter sind eine Reihe von 10-A- und 20-A-Einzel- und Doppelschaltern mit vollständigem Berührungsschutz nach Schutzart IP66. Die Schalter sind aus Polycarbonat, das für Haltbarkeit und Stoßfestigkeit sorgt.
Die Gehäuse sind in Grau und Weiß lieferbar.
Eigenschaften und Vorteile:- Schutzart IP66 – vollständiger Eindringschutz gegen Staub und Schutz vor Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen, wenn das Gerät in Betrieb ist. Aus recyceltem Polycarbonat für ein haltbares und stoßfestes Gehäuse.
- Vorgelockerte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
- Die Klemmschrauben werden unverlierbar im Klemmkäfig gehalten.
- 3 mm Schaltkontaktabstand.
- 20 Jahre Garantie.
Andere
- Brand
- MK Electric
Andere
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric