/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Module für DIN-Schienen

    EASYCLICK EnOcean REG System

    Auslaufmodell

    Der EASYCLICK Modulschalter empfängt seine Telegramme über das externe EASYCLICK Antennenmodul und nutzt dessen Leistungsteile zur Umsetzung der konfigurierten Funktionen und Parameter

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Unübertroffene Anwendungsvielfalt. Bei Easyclickpro wird modernste Technik eingesetzt: Hier genügt bei den Sendern

    ein sanfter Fingerdruck, so dass ein elektrischer Impuls entsteht – und

    zwar ohne jede Stromquelle! Diese Energie erzeugt auf der störungsfreien

    868-MHz-Frequenz ein Funksignal, das verschiedene elektrische Verbraucher

    aktivieren kann, z. B. Lichtquellen, Jalousien und Rollladenmotoren. Dazu müssen

    die Verbraucher lediglich mit Empfängern ausgestattet werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • 2-Tasten-Funktion EIN/AUS
    • Tastenfunktion
    • Timerfunktionen
    • Steuerung des Lichtszenarios
    • Hotelkartenschalter
    • Zeitgesteuerte Netztrennung
    • Temperaturregelung
    • Ventilatorsteuerung
    • Fensterkontakt
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA